Alimentation secourue - QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5 - 2320212

Alimentation secourue avec technologie IQ pour montage sur profilé, entrée : 24 V DC, sortie : 24 V DC / 5 A, adaptateur de profilé universel UTA 107/30 monté inclus

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Le module d'alimentation secourue 24 V DC avec courants de sortie de 5 à 40 A vous permet de réaliser une solution individuelle comprenant une alimentation, un module d'alimentation sans interruption et un accumulateur d'énergie.

Avantages

  • Maniement aisé grâce à la détection automatique de la batterie, remplacement de la batterie sans outil en cours de fonctionnement, et communication via l'interface IFS
  • Utilisation optimale de la durée de sauvegarde et surveillance préventive de l'accumulateur d'énergie
  • Charge rapide de la batterie
  • Signalisation complète et paramétrage
  • Déclenchement rapide des disjoncteurs de protection standard grâce à la technologie SFB (Selective Fuse Breaking)
  • Démarrage fiable des charges les plus lourdes grâce à la réserve de puissance statique POWER BOOST (jusqu'à 1,5 fois l'intensité nominale continue)
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2320212
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 274 (C-4-2017)
GTIN 4046356554138
Poids par pièce (hors emballage) 0,500 KGM
Numéro du tarif douanier 85371091
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire