Module redondant, protégé par vernis - QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 - 2320186

Module de redondance QUINT actif pour montage sur rail DIN avec ACB Technology (Auto Current Balancing) et fonctions de contrôle, entrée : 24 V DC / 2 x 20 A, sortie : 24 V DC / 1 x 40 A, avec adaptateur pour profilé universel UTA 107/30 monté

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

La nouvelle technologie ACB (Auto Current Balancing) des modules QUINT ORING double la durée de vie des alimentations redondantes, les deux blocs d'alimentation étant sollicités de manière égale. Le courant de charge se divise automatiquement de façon totalement symétrique.

Avantages

  • Autonomie de la solution redondante jusqu'à deux fois plus élevée grâce à la répartition équilibrée de la charge
  • Economie d'énergie
  • Surveillance permanente de la redondance
  • Redondance constante jusqu'à la charge
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2320186
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 261 (C-4-2017)
GTIN 4046356524919
Poids par pièce (hors emballage) 0,600 KGM
Numéro du tarif douanier 85049091
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire