Câble - FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/500/S - 2318952

Aucune photo disponible

Câble rond préconfectionné, blindé, avec un connecteur femelle 16 pôles et un de 24 pôles (pour Emerson Delta V), longueur de câble : 5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2318952
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356324946
Poids par pièce (hors emballage) 0,390 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290