Câble - VIP-CAB-FLK34/0,14/1,5M - 2318729

La figure représente la version de produit 50 pôles

Câble rond pré-équipé; Raccordement 1: IDC/FLK connecteur femelle (1x 34-pôles, 180 °-Sortie); Raccordement 2: IDC/FLK connecteur femelle (1x 34-pôles, 90 °-Sortie); Longueur de câble: 1,5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Longueurs sur demande
  • 26 à 50 pôles
  • Numéro de série individuel
  • Connecteur mâle selon CEI 60603-13
  • Liaison 1:1

Données commerciales

Code de commande 2318729
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 501 (C-7-2013)
GTIN 4046356311953
Poids par pièce (hors emballage) 0,231 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290