Câble - FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/ 50S - 2318279

Aucune photo disponible

Câble rond préconfectionné, blindé, avec un connecteur femelle 16 pôles et un de 24 pôles (pour Emerson Delta V), longueur de câble : 0,3 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2318279
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356307901
Poids par pièce (hors emballage) 0,075 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290