nouveau

Coffret de commande - FB2-S1-12SP-T-0-16-00-0-0 - 2316417

Coffret de commande de terrain, en acier inoxydable, à 16 raccordements, destiné aux zones Ex. Contient un bloc coupleur d'appareils 12 voies (FB-12SP) pour Foundation Fieldbus ou PROFIBUS PA et trois blocs de jonction pour le câblage principal (+, –, S).

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

FF/PA – boîte de jonction, bloc 12 voies

Avantages

  • Raccordement de jusqu'à 12 appareils de terrain Foundation Fieldbus ou PROFIBUS PA
  • Résistance de terminaison prémontée
  • Protection contre les courts-circuits avec une limitation de courant pour chaque dérivation
  • La fiche mâle n'est configurée que d'un côté, ce qui résout les problèmes de rayon de courbure des câbles
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2316417
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 511 (C-6-2017)
GTIN 4055626301754
Poids par pièce (hors emballage) 6,540 KGM
Numéro du tarif douanier 85371098
Pays d'origine US (Etats-Unis)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire