Module de puissance - FB-PS-PLUG-24DC/28DC/0.5/EX - 2316132

Connecteur d'alimentation pour système de bus de terrain en zone Ex. Alimente les coupleurs le long de la ligne principale avec 500 mA pour 28 V DC.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2316132
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 517 (C-6-2017)
GTIN 4046356619981
Poids par pièce (hors emballage) 0,218 KGM
Numéro du tarif douanier 85044082
Pays d'origine US (Etats-Unis)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer