Distributeurs de potentiel - VIP-2/SC/PDM-2/16 - 2315256

Module VARIOFACE, avec deux barres collectrices de potentiel (P1, P2) pour la répartition du potentiel, se monte sur profilé NS 35. Largeur du module 50,0 mm.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Repérage continu
  • Deux niveaux de potentiel
  • Alimentation séparée
Logo

Données commerciales

Code de commande 2315256
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 268 (C-4-2017)
GTIN 4046356313360
Poids par pièce (hors emballage) 0,117 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine US (Etats-Unis)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire