Adaptateurs - FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YOC - 2314561

L'illustration représente le produit FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC

Adaptateur frontal surmoulé avec câble rond préconfectionné et connecteur femelle 50 pôles, surmoulé des deux côtés, pour le raccordement des commandes Yokogawa ProSafe. Longueur de câble : 20,0 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2314561
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 190 (IF-2007)
GTIN 4046356133708
Poids par pièce (hors emballage) 4,062 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290