Câble - FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - 2314477

Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1: IDC/FLK connecteur femelle (1x 16-pôles); raccordement 2: IDC/FLK connecteur femelle (1x 16-pôles) (La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); longueur de câble: 6 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2314477
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356138840
Poids par pièce (hors emballage) 0,475 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290