Adaptateurs - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/200/YUC - 2314341

L'illustration représente le produit FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC

Adaptateur frontal avec câble rond préconfectionné et connecteur femelle 40 pôles, surmoulé des deux côtés pour le raccordement des commandes Yokogawa. Longueur de câble : 2,0 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Connecteurs surmoulés
  • À visser
  • Départ de câble latéral à partir du module E/S
  • Connecteurs compatibles KS-/AKB côté module

Données commerciales

Code de commande 2314341
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 516 (C-5-2017)
GTIN 4046356100311
Poids par pièce (hors emballage) 0,406 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290