Câble - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 0,5M - 2314134

Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; Raccordement 1: IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); Raccordement 2: IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); Longueur de câble: 0,5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2314134
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 587 (C-5-2017)
GTIN 4046356099691
Poids par pièce (hors emballage) 0,096 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290