Convertisseurs fibre optique - PSI-MOS-DNET/FO 850 E - 2313999

Convertisseur FO avec diagnostic optique intégré, pour DeviceNet™, CAN, CANopen® jusqu'à 1000 MBit/s, équipement terminal, interfaces : 1 x CAN, 1 x alarme, 1 x FO (B-FOC), 850 nm, pour PCF-/fibre de verre (multimode)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Débits de transmission jusqu'à 1000 kbit/s
  • Commutation de la tension d'alimentation et des signaux de données sur les connecteurs de profilé
  • Possibilité de combinaison modulaire avec le répéteur cuivre PSI sur le connecteur de profilé
  • Détection automatique ou réglage fixe des débits de données par commutateurs DIP
  • Le diagnostic optique intégré permet une surveillance permanente des lignes FO.
  • Isolation galavanique de haute qualité entre toutes les interfaces (DeviceNet // ports FO // alimentation // connecteur de profilé)
  • Raccordements enfichables sur borne à vis COMBICON
  • Possibilité d'alimentation en tension redondante par l'alimentation de courant système en option
  • Homologué pour l'utilisation en zone 2
  • Interface FO à sécurité intrinsèque (ex op is) pour raccordement direct aux appareils en zone 1
  • Contact de commutation sans potentiel pour les alertes à action avancée sur les tronçons FO critiques
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2313999
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 327 (C-6-2017)
GTIN 4046356513807
Poids par pièce (hors emballage) 0,232 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200