Connecteur pour fibres optiques - PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - 2313782

Jeu de connecteurs B-FOC (ST) pour câble à fibre PCF PROFINET avec éléments individuels de 2,2 mm de diamètre. Se compose de 4 connecteurs à montage rapide avec protection à confectionner.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2313782
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 381 (C-2-2017)
GTIN 4046356573474
Poids par pièce (hors emballage) 0,036 KGM