Connecteur pour fibres optiques - PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - 2313779

Jeu de connexteurs SC-Duplex pour câbles à fibre optique PROFINET- PCF standards avec un diamètre des différents éléments de 2,2 mm. Composé de 2 connecteurs duplex à montage rapide avec protection antiflambage.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2313779
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 381 (C-2-2017)
GTIN 4046356572965
Poids par pièce (hors emballage) 0,039 KGM
Numéro du tarif douanier 85366910