Convertisseur d'interface - FL COMSERVER PRO 232/422/485 - 2313465

Deuxième génération FL COMSERVER PRO... (PROGRAMMABLE), langage de programmation BASIC librement programmable, pour la mise en place de solutions individuelles, pour l'adaptation d'une interface série RS-232/422/485 à Ethernet, comprenant exemples, logiciel supplémentaire et documentation utilisateur

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Configuration via Web Based 
Management
  • Tous les raccordements peuvent être enfichés sur la borne à vis MINICONNEC
  • Librement programmable en langage de programmation BASIC
  • Création d'une visualisation personnalisée sur un serveur Web
  • Logiciel pour ports COM compris dans la livraison
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2313465
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 412 (C-8-2013)
GTIN 4046356451338
Poids par pièce (hors emballage) 0,194 KGM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer