Module actif - UM- 8 RELS/KSR-G24/1/SI/N/PLC - 2310811

Aucune photo disponible

Module de sorties VARIOFACE avec embases enfichables pour 8 relais miniatures, 1 inverseur chacun, 1 fusible 5 A chacun dans les circuits de sortie, pour 24 V DC (sans relais), avec 9 blocs de jonction supplémentaires indépendants du potentiel

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2310811
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356126212
Numéro du tarif douanier 85364190