Convertisseur de courant universel - MCR-SL-CUC-100-I - 2308027

Convertisseur de courant universel, pour mesurer des courants continus, alternatifs ou déformés, courant d'entrée de 0 à 100 A, courant de sortie de 4 à 20 mA

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Variable montable sur profilé et sur plaque de montage
  • Des dimensions compactes permettent également une utilisation décentralisée
  • Connectique simplifiée grâce à des bornes de raccordement MINICONNEC enfichables
  • Isolation 3 voies
  • Mesure universelle du courant, aucun shuntage requis

Données commerciales

Code de commande 2308027
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 241 (C-5-2017)
GTIN 4046356433808
Poids par pièce (hors emballage) 0,290 KGM
Numéro du tarif douanier 90303330
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire