Connecteurs de bus D-SUB - SUBCON-PLUS/AX/CAN/SO145 - 2306566

Connecteur mâle D-SUB , connecteur femelle 9 pôles, modèle axial avec deux arrivées de câble, système de bus : CAN, CANopen, SafetyBus-P; brochage : 2,3,7; blocs de jonction à vis

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Blocs de jonction séparés pour câbles de bus
  • Mise en service par segments
  • Vitesse de transmission élevée
  • Confection selon les conditions du terrain
  • Large choix d'entrées de câble
  • Sécurité CEM élevée
  • Conçus pour tous les câbles CAN-Bus conformément à la CiA Draft Recommendation 303-1 avec un diamètre extérieur de 8 mm
  • Résistance de terminaison activable
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2306566
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 377 (C-6-2017)
GTIN 4017918962906
Poids par pièce (hors emballage) 0,039 KGM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer