C.I. - P-GIV2,5/SI/M611/10A - 2306388

Aucune photo disponible

Circuit imprimé d'adaptateur spécifique au client, avec deux connecteurs mâles à 8 pôles COMBICON et trois fusibles, 10 A

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2306388
Unité de conditionnement 1 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918962234
Poids par pièce (hors emballage) 0,059 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010