Câble - CABLE-FLK20/OE/0,14/250 - 2305334

Câble rond pré-équipé; Raccordement 1: Fils individuels (20-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts.); Raccordement 2: IDC/FLK connecteur femelle (1x 20-pôles); Longueur de câble: 2,5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • 20 et 50 pôles
  • Connecteur mâle selon CEI 60603-13
  • Liaison 1:1
  • Extrémité non terminée d'un côté

Données commerciales

Code de commande 2305334
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 585 (C-5-2017)
GTIN 4046356039017
Poids par pièce (hors emballage) 0,208 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290