Câble - CABLE-FLK20/OE/0,14/100 - 2305305

L'illustration montre une version à 50 pôles

Câble rond pré-équipé; Raccordement 1: Fils individuels (20-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts.); Raccordement 2: IDC/FLK connecteur femelle (1x 20-pôles); Longueur de câble: 1 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • 20 et 50 pôles
  • Connecteur mâle selon CEI 60603-13
  • Extrémité non terminée d'un côté
  • Liaison 1:1

Données commerciales

Code de commande 2305305
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 585 (C-5-2017)
GTIN 4046356038980
Poids par pièce (hors emballage) 0,090 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290