Câble - CABLE-FLK14/OE/0,14/150 - 2305266

L'illustration montre une version à 50 pôles

Câble rond pré-équipé; Raccordement 1: Fils individuels (14-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts.); Raccordement 2: IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); Longueur de câble: 1,5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • 14 et 16 pôles
  • Connecteur mâle selon CEI 60603-13
  • Liaison 1:1
  • Extrémité non terminée d'un côté

Données commerciales

Code de commande 2305266
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 584 (C-5-2017)
GTIN 4046356038942
Poids par pièce (hors emballage) 0,099 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290