Câble - FLK 50/2FLK20/EZ-DR/800/DV - 2304940

Câble rond pré-équipé; automate: Emerson Delta V; raccordement 1: IDC/FLK connecteur femelle (2x 20-pôles); raccordement 2: IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 8 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le système DeltaV permet de réaliser le câblage du process via des « Mass Termination Blocks » (MTB) à l'aide de connecteurs pour câble en nappe.
  • Les câbles préconfectionnés conviennent particulièrement aux modules E/S à 32 canaux et MTB à 40 broches pour connecter les modules E/S aux modules de transfert VARIOFACE à 32 canaux.

Données commerciales

Code de commande 2304940
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 480 (C-5-2017)
GTIN 4046356011754
Poids par pièce (hors emballage) 1,139 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290