Câble - FLK 14/16/EZ-DR/HF/ 350/S7 - 2304694

Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; Commande: SIMATIC® TOP connect; Raccordement 1: IDC/FLK connecteur femelle (1x 16-pôles); Raccordement 2: IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); Longueur de câble: 3,5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2304694
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918951528
Poids par pièce (hors emballage) 0,185 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290