Câble - CABLE-D25SUB/B/2X14/500/TU812 - 2304678

Câble rond pré-équipé; Commande: ABB S800 I/O; Raccordement 1: Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); Raccordement 2: IDC/FLK connecteur femelle (2x 14-pôles); Longueur de câble: 5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2304678
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 471 (C-5-2017)
GTIN 4017918951351
Poids par pièce (hors emballage) 0,603 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290