Module interface - FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU830 - 2304526

Module VARIOFACE, pour E/S ABB S800, avec blocs de jonction à couteau de sectionnement et repérage spécifique (A1, B1, C1, A2, B2, C2, ... A16, B16, C16)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Huit contacts moins avec sectionnement par couteau (TU810)
  • Huit contacts plus avec sectionnement par couteau (TU810/P)
  • Un contact plus et un contact moins avec sectionnement par couteau (TU830) pour chaque canal

Données commerciales

Code de commande 2304526
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 470 (C-5-2017)
GTIN 4017918948993
Poids par pièce (hors emballage) 0,493 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010