Câble - CABLE-FCN24/2X14/200/OMR-IN - 2304254

La figure représente la variante CABLE-FCN40/4X14/100/OMR-OUT

Câble rond pré-équipé; Commande: OMRON CS1, C200H (ID 215, MD 115, MD 215); Raccordement 1: Connecteur Fujitsu (1x 24-pôles); Raccordement 2: IDC/FLK connecteur femelle (2x 14-pôles); Longueur de câble: 2 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Répartition de 16 canaux en 2 x 8

Données commerciales

Code de commande 2304254
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 490 (C-5-2017)
GTIN 4017918929794
Poids par pièce (hors emballage) 0,216 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290