Câble - FLK 50/EZ-DR/FCN40/200/OMR-OUT - 2304157

Câble rond pré-équipé; Commande: OMRON CJ1 (OD 231, OD 261) CS1, C200H (OD 218, OD 219); Raccordement 1: Connecteur Fujitsu (1x 40-pôles); Raccordement 2: IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); Longueur de câble: 2 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Transmission de signal sur 32 canaux

Données commerciales

Code de commande 2304157
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 490 (C-5-2017)
GTIN 4017918927349
Poids par pièce (hors emballage) 0,307 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290