Adaptateurs - FLKM 14-PA-AB/1756/IN/EXTC - 2302874

Adaptateur VARIOFACE, pour ControlLogix d'Allen-Bradley et PlantScape d'Honeywell, carte d'entrée IA 16, IB 16, IC 16, IN 16
Les adaptateurs s'enfichent dans les capots hauts 1756-TBE (non compris dans la fourniture).

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2302874
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 473 (C-5-2017)
GTIN 4017918917531
Poids par pièce (hors emballage) 0,032 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010