Câble - FLK 50/EZ-DR/D37SUB/300/Y81P-O - 2302638

Câble rond pré-équipé; Commande: Mitsubishi Electric MELSEC Q (Y81P), MELSEC A1S (Y81), MELSEC A (AY82EP); Raccordement 1: Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); Raccordement 2: IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); Longueur de câble: 3 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2302638
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 488 (C-5-2017)
GTIN 4017918910242
Poids par pièce (hors emballage) 0,607 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290