Câble - CABLE-D37-M2,5/4X14/100/Y81P-O - 2302489

Câble rond pré-équipé; Commande: Mitsubishi Electric MELSEC Q (Y81P), MELSEC A1S (Y81), MELSEC A (AY82EP); Raccordement 1: Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); Raccordement 2: IDC/FLK connecteur femelle (4x 14-pôles); Longueur de câble: 1 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2302489
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 488 (C-5-2017)
GTIN 4017918906764
Poids par pièce (hors emballage) 0,378 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290