Bloc relais multiple - UMK- 8 RM/REL-MR 24/1/SO93 - 2300957

Module VARIOFACE, module de relais à 8 canaux, 2 contacts inverseurs, matériau de contact (AgNi 90/10), tension d'entrée 24 V DC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2300957
Unité de conditionnement 1 pcs
Quantité minimum de commande 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918905804
Poids par pièce (hors emballage) 0,340 KGM
Numéro du tarif douanier 85364190