Module interface - DFLK-D62 SUBH/S - 2300863

Module VARIOFACE traversant, pour le raccordement direct de lignes de signal jusqu'à 2,5 mm², avec connecteur mâle D-Subminiature et raccordement vissé, 62 pôles

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Connecteur mâle à 62 pôles
  • Selon CEI 60807-2
  • Raccordement vissé
  • Liaison 1:1
  • D-SUB, filetage 4-40 UNC

Données commerciales

Code de commande 2300863
Unité de conditionnement 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 311 (IF-2011)
GTIN 4017918903213
Poids par pièce (hors emballage) 0,189 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer