Câble - FLK 16/14/DV-IN/200 - 2300562

Câble rond pré-équipé; Commande: Emerson Delta V; Raccordement 1: IDC/FLK connecteur femelle (1x 16-pôles); Raccordement 2: IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); Longueur de câble: 2 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le système DeltaV permet de réaliser le câblage du process via des « Mass Termination Blocks » (MTB) à l'aide de connecteurs pour câble en nappe.
  • Pour modules numériques avec MTB à 16 pôles, pour raccordement d'un équipement PLC-INTERFACE

Données commerciales

Code de commande 2300562
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 480 (C-5-2017)
GTIN 4017918897338
Poids par pièce (hors emballage) 0,100 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290