Relais statique miniature - SIM-EI-OV- 24DC/ 24DC/3 - 2300096

Relais de puissance à semi-conducteurs, avec protection dans les circuits d'entrée et de sortie 24 V DC. Sortie de tension continue max. 3 A

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2300096
Unité de conditionnement 10 pcs
Page catalogue Page 557 (C-7-2013)
GTIN 4017918887193
Poids par pièce (hors emballage) 0,019 KGM
Numéro du tarif douanier 85364190