Câble - FLK 34/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2299521

Câble rond pré-équipé; Raccordement 1: IDC/FLK connecteur femelle (1x 34-pôles); Raccordement 2: IDC/FLK connecteur femelle (1x 34-pôles); Longueur de câble: 4 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Non blindé

Données commerciales

Code de commande 2299521
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 589 (C-5-2017)
GTIN 4017918886240
Poids par pièce (hors emballage) 0,452 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290