Câble - FLK 10/EZ-DR/1000/KONFEK - 2299288

L'illustration représente une version à 20 pôles

Câble rond pré-équipé; Raccordement 1: IDC/FLK connecteur femelle (1x 10-pôles); Raccordement 2: IDC/FLK connecteur femelle (1x 10-pôles); Longueur de câble: 10 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Non blindé

Données commerciales

Code de commande 2299288
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 588 (C-5-2017)
GTIN 4017918886011
Poids par pièce (hors emballage) 0,494 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290