Câble - FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S - 2299055

L'illustration montre une version à 50 pôles

Câble rond blindé préconfectionné; Raccordement 1: IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); Raccordement 2: IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles) (La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); Longueur de câble: 10 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2299055
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 550 (C-5-2017)
GTIN 4017918824938
Poids par pièce (hors emballage) 0,671 KGM
Numéro du tarif douanier 85444993