Câble - FLK 40/4X14/EZ-DR/ 100/OB32 - 2298483

Câble rond pré-équipé; Commande: Allen-Bradley SLC 500 (OB 32); Raccordement 1: IDC/FLK connecteur femelle (1x 40-pôles); Raccordement 2: IDC/FLK connecteur femelle (4x 14-pôles); Longueur de câble: 1 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Câble préconfectionné pour répartir 32 canaux en 4 x 8

Données commerciales

Code de commande 2298483
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 479 (C-5-2017)
GTIN 4017918601775
Poids par pièce (hors emballage) 0,216 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290