Câble - FLK 20/2FLK14/EZ-DR/100/KONFEK - 2298470

Câble rond pré-équipé; automate: Emerson Delta V; raccordement 1: IDC/FLK connecteur femelle (1x 20-pôles); raccordement 2: IDC/FLK connecteur femelle (2x 14-pôles); longueur de câble: 1 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le système DeltaV permet de réaliser le câblage du process via des « Mass Termination Blocks » (MTB) à l'aide de connecteurs pour câble en nappe.
  • Pour modules numériques avec MTB à 40 pôles, pour raccordement d'un équipement PLC-INTERFACE

Données commerciales

Code de commande 2298470
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 480 (C-5-2017)
GTIN 4017918601782
Poids par pièce (hors emballage) 0,093 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290