Gestion paramètres moteur - EMM 3-230AC/500AC-16-IFS - 2297536

Gestion électronique des paramètres moteur avec transformateur de courant intégré jusqu'à 16 A - mesure de la puissance active pour la surveillance des surcharges/charges insuffisantes de moteurs et d'installations en vue de leur protection optimale. Seuils de commutation et de signalisation librement paramétrables.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Liaison optionnelle au système d'interface et au PROFIBUS-GATEWAY-IFS via TBUS
  • Seuils de signalisation ou de commutation librement paramétrables
  • Les sorties numériques commandent les éléments de commutation externes.
Logo

Données commerciales

Code de commande 2297536
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 14 (C-5-2017)
GTIN 4046356175784
Poids par pièce (hors emballage) 0,276 KGM
Numéro du tarif douanier 85371098
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer