Contacteur inverseur semi-conduct. - ELR W2+1-230AC/500AC-37 - 2297387

Contacteurs d'inversion à semi-conducteurs triphasés avec entrée 230 V AC, courant de sortie 37 A, électro-aimant à minimum de tension, en option avec thermocouple

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Fusible thermique en option
  • Périodes de commutation stables et courtes
  • Longue durée de vie
  • Connexion sans interférence et sans usure
  • Circuit de protection intégré
  • Circuit de verrouillage et câblage de charge intégrés
  • Fréquence de commutation élevée
Logo

Données commerciales

Code de commande 2297387
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 41 (C-5-2017)
GTIN 4046356175746
Poids par pièce (hors emballage) 1,850 KGM
Numéro du tarif douanier 85364900