Contacteur inverseur semi-conduct. - ELR W3-230AC/500AC- 2 - 2297303

Contacteurs d'inversion à semi-conducteurs triphasés avec entrée 230 V AC, courant de sortie 2 A, électro-aimant à minimum de tension, en option avec thermocouple

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Fusible thermique en option
  • Périodes de commutation stables et courtes
  • Longue durée de vie
  • Connexion sans interférence et sans usure
  • Fréquence de commutation élevée
  • Circuit de protection intégré
  • Circuit de verrouillage et câblage de charge intégrés
Logo

Données commerciales

Code de commande 2297303
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 40 (C-5-2017)
GTIN 4046356175661
Poids par pièce (hors emballage) 0,435 KGM
Numéro du tarif douanier 85364900
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer