Contacteur à semi-conducteurs - ELR 3-24DC/500AC-16 - 2297235

Protection à semi-conducteurs triphasée avec entrée 24 V DC, courant de sortie 16 A, équipement de transmission de données, en option avec thermocouple

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Fusible thermique en option
  • Périodes de commutation stables et courtes
  • Longue durée de vie
  • Connexion sans interférence et sans usure
  • Circuit de protection intégré
  • Fréquence de commutation élevée
Logo

Données commerciales

Code de commande 2297235
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 43 (C-5-2017)
GTIN 4046356175593
Poids par pièce (hors emballage) 1,802 KGM
Numéro du tarif douanier 85364900