Contacteur à semi-conducteurs - ELR 3-24DC/500AC- 9 - 2297219

Protection à semi-conducteurs triphasée avec entrée 24 V DC, courant de sortie 9 A, électro-aimant à minimum de tension, en option avec thermocouple

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Fusible thermique en option
  • Périodes de commutation stables et courtes
  • Connexion sans interférence et sans usure
  • Longue durée de vie
  • Fréquence de commutation élevée
  • Circuit de protection intégré
Logo

Données commerciales

Code de commande 2297219
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 43 (C-5-2017)
GTIN 4046356175579
Poids par pièce (hors emballage) 0,694 KGM
Numéro du tarif douanier 85364900