Contacteur à semi-conducteurs - ELR 3-230AC/500AC- 2 - 2297206

Protection à semi-conducteurs triphasée avec entrée 230 V AC, courant de sortie 2 A, électro-aimant à minimum de tension, en option avec thermocouple

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Fusible thermique en option
  • Périodes de commutation stables et courtes
  • Longue durée de vie
  • Connexion sans interférence et sans usure
  • Fréquence de commutation élevée
  • Circuit de protection intégré
Logo

Données commerciales

Code de commande 2297206
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 42 (C-5-2017)
GTIN 4046356172868
Poids par pièce (hors emballage) 0,420 KGM
Numéro du tarif douanier 85364900