Contacteur à semi-conducteurs - ELR 1-230AC/600AC/30 - 2297167

Protection à semi-conducteurs monophasée, tension d'entrée : 230 V AC, intensité de sortie : 30 A, électro-aimant à minimum de tension

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Fréquence de commutation élevée
  • Inusable et sans rebondissement
  • Variantes de tension d'entrée 24 V DC et 230 V AC
Logo

Données commerciales

Code de commande 2297167
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 49 (C-5-2017)
GTIN 4046356131995
Poids par pièce (hors emballage) 0,200 KGM
Numéro du tarif douanier 85364900

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire