Contacteur moteur hybride - ELR W3-230AC/500AC-2I - 2297044

Contacteur inverseur à semi-conducteurs triphasé « 4 en 1 » avec entrée 230 V AC, intensité de sortie 2 A, fonction d'arrêt d'urgence et coupure de surcharge réglable.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Largeur : 22,5 mm
  • Niveau de sécurité conformément à CEI 61508-1 : SIL 3, ISO 13849 : PL e
  • Économies de câblage
  • Longue durée de vie
  • Gain de place
  • Pont à boucles triphasé
  • Courant réglable pour fonction bilame
  • Commutation à faible usure
Logo

Données commerciales

Code de commande 2297044
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 18 (C-7-2013)
GTIN 4046356170574
Poids par pièce (hors emballage) 0,280 KGM
Numéro du tarif douanier 85371098