Blocs de jonction simple - PLC-VT/ACT/LA - 2296867

Bloc de jonction simple VARIOFACE (connexion 3 fils), pour PLC-INTERFACE séries actionneurs, avec voyant 24 V DC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Peut être combiné avec la série d'actionneurs PLC-INTERFACE
  • LED en option
  • Chemin de signal avec deux niveaux de potentiel supplémentaires à équiper librement (raccordement à 3 fils)
Logo

Données commerciales

Code de commande 2296867
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 546 (C-5-2017)
GTIN 4017918821616
Poids par pièce (hors emballage) 0,028 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010